Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de presión higiénicos

  • Medición de presión rápida y muy precisa
  • Seguridad gracias al diseño de higiene certificado, 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
  • Manejo intuitivo e implementación sencilla del proceso
  • Todas las conexiones higiénicas convencionales disponibles
  • Puesta en marcha rápida, valiosos datos secundarios gracias al IO-Link
  • Rangos de medición de presión de -1 ... 0 bares hasta 0 ... 400 bares
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de presión con membrana aflorante

  • Medición de presión rápida y muy precisa
  • Para medios pastosos, cristalizados o conteniendo sólidos
  • Fácil de limpiar
  • Puesta en marcha rápida, valiosos datos secundarios gracias al IO-Link
  • Rangos de medición de presión de -1 ... 0 bares hasta 0 ... 400 bares
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de presión para aplicaciones industriales

  • Para aplicaciones en gases, fluidos e hidráulica
  • Robusto y duradero incluso en condiciones extremas
  • Implementación sencilla en el proceso
  • Todas las conexiones industriales convencionales
  • Puesta en marcha rápida gracias a la interfaz digital IO-Link 
  • Rangos de medición de presión de -1 ... 0 bares hasta 0 ... 1600 bares
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de presión con certificado ferroviario

  • Seguridad gracias al certificado EN 50155
  • Disponibilidad el producto asegurada a largo plazo
  • Alto nivel de conocimiento en aplicaciones ferroviarias
  • Rangos de medición de presión de -1 ... 0,25 bares hasta 0 ... 400 bares
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Aumento de la productividad y ahorro de costes mediante mediciones de presión exactas
    • Alta precisión
    • Excelente repetibilidad
  • Implementación sencilla con poco esfuerzo
    • Extensa gama de conexiones de proceso
    • Productos especiales para aplicaciones higiénicas, industriales y ferroviarias
  • Seguridad del proceso y funcionamiento eficiente
    • Robusto diseño higiénico certificado, resistencia a la abrasión y las sustancias químicas
    • Posibilidad de lavado en el lugar de uso (Cleaning In Place, CIP)
    • Posibilidad de esterilización en el lugar de uso (Sterilisation In Place, SIP)
  • Valor añadido mediante datos digitales del sensor
    • Puesta en marcha sencilla y rápida gracias a la interfaz digital IO-Link
    • Soluciones con canal dual IO-Link para una flexibilidad máxima en el proceso
    • Datos adicionales gracias a la conectividad de sensor

Aplicaciones
  • Control de presión del proceso durante la medición y regulación
  • Supervisión  de las presiones del sistema en líquidos y gases, por ejemplo para la detección de fugas
  • Regulación de la presión para el control del rendimiento de bombas
  • Medición indirecta de las magnitudes del proceso como nivel, densidad, caudal o temperatura del vapor
  • Regulación de vacío en desgasificadores

Tecnología

Medición resistiva de la presión (tecnología de capa espesa de cerámica y de lámina fina de metal)
Esta tecnología consiste en interconectar cuatro resistencias formando un puente Wheatstone. Bajo la acción de la presión, las resistencias sufren la mayor dilatación en el centro de la membrana y la mayor compresión en los márgenes. En las células de cerámica y de lámina fina, la membrana de medición es al mismo tiempo la membrana de separación del medio. No se necesita ningún líquido de transmisión interno.

Medición piezorresistiva de presión (semiconductores de silicio)
En el caso de los materiales semiconductores, la variación de la resistencia específica y, por lo tanto, de la señal depende de la movilidad variable de los electrones en la estructura cristalina. Esa movilidad está influida por la acción mecánica. La separación del sensible chip de silicio respecto al medio del proceso está garantizada por una membrana de acero inoxidable (encapsulado). Para la transmisión interna de la presión se emplea un líquido transmisor, de aceite de parafina o de silicona, según la aplicación.


Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima