Transparencia de procesos en cualquier momento y lugar. La sólida visualización de procesos proporciona información en tiempo real sobre su estado. Cinco colores definidos indican de un simple vistazo si el proceso se está llevando a cabo según lo previsto, si el sensor se activa o si existe una anomalía. Además, con el color se puede indicar qué medio se está midiendo. Gracias al LED 360° esta información se puede consultar desde cualquier lugar y se mejora la seguridad de los procesos. Con una conexión eléctrica de acero inoxidable combinada con el indicador de estado visual, la KingCrown de Baumer es una solución robusta y fiable. El concepto proTect+ garantiza además la estanqueidad a largo plazo de los sensores.

Procesos transparentes

La corona LED 360° con 5 colores definidos (basado en NE 107) permite una visualización del estado de funcionamiento de la instalación sin obstáculos en cualquier momento. También puede señalizar las posibles averías del sensor y localizarlas directamente. El resultado es una indicación inequívoca e inmediata del estado operativo. Así, se aumenta la seguridad del proceso y se reducen los tiempos de reacción en caso de avería. 

Gracias a la KingCrown de Baumer, es posible visualizar el proceso de un vistazo en cualquier posición de montaje, sin ángulos muertos. Además, los colores vibrantes son fácilmente visibles en cualquier entorno de producción, incluso a la luz del día.
Ejemplo de aplicación

Fiable en entornos de producción exigentes

En condiciones de producción con un nivel de humedad elevado, cambios pronunciados de temperatura o agua rociada, los sensores tienen que ser herméticos y robustos para evitar averías. La KingCrown, diseñada en base al concepto proTect+, es justamente la solución ideal para estos requisitos. La carcasa del sensor de acero inoxidable con corona LED para la indicación del estado visual protege la electrónica de las condiciones ambientales y reduce los tiempos de parada y las averías. Mientras que en otras pruebas de estanqueidad la resistencia a la penetración del agua de los sensores solamente se demuestra cuando son nuevos, la secuencia de pruebas de proTect+ simula en primer lugar el efecto del envejecimiento en los sensores. Es solo entonces cuando los sensores se someten a las pruebas de acuerdo con las directrices de grados de protección IP a fin de garantizar la máxima estanqueidad. Durante la producción e instalación, el sensor también convence por su extraordinaria resistencia a los golpes y a las roturas. Por lo tanto, los sensores de procesos de Baumer con KingCrown se puede utilizar también en entornos de producción más exigentes.
​​​​​​​
Más información sobre el concepto de estanqueidad proTect+

Secuencia de pruebas de proTect+

A fin de garantizar una estanqueidad absoluta, los sensores se someten a exhaustivas pruebas de estrés. Los siguientes procedimientos de prueba se llevan a cabo en varios sensores:


Gama de productos

Novedad: interruptor de nivel CleverLevel PL20 con KingCrown

Downloads

Hasta la cima