IP 65

1) Protección contra la entrada de polvo y protección completa de contacto eléctrico.s

2) Protección contra chorros de agua desde cualquier dirección.

IP 67

IP 67 incluye protección contra la entrada de polvo, así como una protección completa contra el contacto eléctrico. Además, esta clase ofrece protección contra agua si la carcasa se sumerge en agua bajo condiciones específicas de presión y tiempo.

IP 68

El agua no puede penetrar en una cantidad que cause efectos nocivos si la carcasa se sumerge continuamente bajo el agua en las condiciones especificadas entre el fabricante y el usuario. Sin embargo, las condiciones deben ser más complicadas que en IP 67.

IP 69K

Protección contra la entrada de agua durante la limpieza a alta presión con agua a una presión de 8000 a 10000 kPa y una temperatura de +80 °C. El tiempo de exposición asciende a 30 segundos por posición. Dado que este procedimiento de comprobación difiere significativamente de otras comprobaciones IP, los dispositivos con el sello IP 69K no reciben automáticamente la clase de protección IP 67 o IP 68. Solo los dispositivos con la clase de protección IP 67 también presenta las siguientes clases de protección.

Hasta la cima