Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras rápidas y fiables con los últimos sensores CMOS

Serie CX

  • Hasta 24 MP y 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens; onsemi PYTHON
  • Sensores con obturador global y obturación rotativa
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras CMOS de alta resolución, rápidas y robustas

Serie LX

  • Hasta 65 MP y 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • Sensores de obturación global
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, Camera Link
  • 60 × 60 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras inteligentes libremente programables para potentes aplicaciones de inteligencia artificial

Serie AX

  • Hasta 5 MP y 77 fps
  • Sensores de obturación global Sony
  • Módulos NVIDIA Jetson AI
  • M12 Ethernet, RS232
  • 70 × 70 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras GigE Vision todo en una

Serie IX

  • 1 MP and 50 fps​
  • Integrated autofocus, optics and segmentable lighting
  • Standard-compliant with GigE Vision and GenICam
  • Industrial IP 67 housing 
  • 50 × 53 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Inspeccionar lo invisible

Cámaras UV, NIR, SWIR y de polarización

  • Recomendado para luz invisible y estados de polarización
  • La cámara adecuada de 200 nm a 1700 nm
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, USB3 Vision
  • SWIR con canal de refrigeración integrado (opcional)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras de alta velocidad con memoria interna

Serie QX

  • 12 MP y 335 fps
  • ams (CMOSIS)
  • Sensores de obturación global
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Accesorios para cajas con grado de protección IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 para entornos difíciles

Serie CX, serie LX

  • Protección IP 65/67 gracias al sistema modular de tubos patentado con un número variable de anillos intermedios
  • La caja IP 65/67 evita las bolsas de suciedad causadas por líquidos estancados
  • Caja IP 69K en diseño de lavado para uso en zonas de salpicaduras y contacto con productos
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras personalizadas

  • Modificación de productos estándar
  • Componentes de tratamiento de imágenes OEM personalizados
  • Módulos de cámara de visión integrados
  • Software e integración de sistemas

Cámaras industriales

Altas frecuencias de imagen, calidad de imagen excepcional e integración sencilla: esto es lo que ofrecen nuestras cámaras industriales. Su robusto diseño industrial es la base de una evaluación de imágenes precisa y estable a largo plazo en su aplicación. La gama incluye cámaras matriciales CMOS en color y monocromas con resoluciones de hasta 65 megapíxeles. Con nuestros 25 años de experiencia, comprendemos sus necesidades y podemos asesorarle sobre la mejor solución para su aplicación.


Ventajas
  • Soluciones de aplicación flexibles para todos los sectores
    • Amplia gama de cámaras CMOS con resoluciones de hasta 65 megapíxeles y frecuencias de imagen de hasta 1622 fps
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial: modelos IP 67, amplio rango de temperatura y nivel de tensión de técnica de automatización
  • Optimización flexible de los costes de su sistema
    • Cámaras con amplio equipamiento, procesamiento de imágenes y diversas interfaces
  • Puesta en funcionamiento sencilla y rápida para plataformas basadas en Windows, Linux y ARM
    • Cámaras compatibles de serie con GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link y GenICam
  • Adquisiciones y asistencia en todo el mundo
    • Sucursales Baumer con presencia mundial
  • Componentes personalizados para soluciones óptimas de tratamiento de imágenes
    • Póngase en contacto con nosotros si desea cámaras y componentes de tratamiento de imágenes personalizados

Aplicaciones
  • Tratamiento industrial de imágenes
  • Inspección de envases e impresión
  • Sistemas de medición e inspección
  • Tecnología médica
  • Energías renovables
  • Robótica
  • Sistemas de transporte inteligentes

Tecnología
Aplicaciones preparadas para el futuro: cámaras industriales Baumer con los últimos sensores CMOS

Gracias a los decisivos avances hacia mayores velocidades y menor ruido de fondo, los sensores CMOS se impusieron con tecnologías de sensores pioneras y sustituyeron a los sensores CCD en muchos ámbitos del procesamiento industrial de imágenes. Además de altas resoluciones, frecuencias de imagen y bajo consumo, los sensores CMOS actuales también ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Para que su aplicación de tratamiento de imágenes esté preparada para el futuro, solo tiene que confiar en nuestras cámaras industriales de alto rendimiento con los sensores CMOS más avanzados:

  • Sensores CMOS Sony Pregius con obturador global y resoluciones de hasta 12 megapíxeles
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
  • Sensores CMOS Sony Pregius S con obturador global y resoluciones de hasta 24 megapíxeles
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • Sensores CMOS Polarsens de Sony con obturador global y con 5 megapíxeles de resolución
    • IMX250, IMX264
  • Sensores CMOS SenSWIR de Sony con obturador global y resolución de 1,3 megapíxeles
    • IMX990, IMX991
  • Sensores CMOS UV de Sony con obturador global y resolución de 8 megapíxeles
    • IMX487
  • Sensores CMOS con obturador global de hasta 65 megapíxeles de resolución
    • GMAX3249, GMAX3265
  • Sensores CMOS AR0144/PYTHON con obturador global de onsemi con resoluciones de hasta 25 megapíxeles
    • AR0144CS, PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • Sensores CMOS de obturador global de ams (CMOSIS) con resoluciones de hasta 48 megapíxeles
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • Sensores CMOS STARVIS de obturación rotativa de Sony con resoluciones de hasta 20 megapíxeles
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima