Axe sortant avec bride standard ou bride synchro |
Axe sortant avec bride standard |
|
|
|
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Bride | Bride standard | Bride standard |
Charge | ≤20 N axiale ≤40 N radiale |
≤40 N axiale ≤80 N radiale |
Couple de démarrage | ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65) |
≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67) |
Humidité relative | 95 % sans condensation | 90 % sans condensation |
Matière | Boîtier: aluminium Bride: aluminium |
Boîtier: fonte d'aluminium Bride: aluminium Axe plein: Acier inox |
Moment d'inertie rotor | 14,5 gcm² | |
Poids | 250 g | 300 g |
Protection EN 60529 | IP 54 (sans joint) IP 65 (avec joint) |
IP 65 (sans joint) IP 67 (avec joint) |
Raccordement | Embase mâle M23, 12 points Câble 1 m |
Embase mâle M12, 8 points Embase mâle M23, 12 points Câble |
Résistance | EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 16-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms |
EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 300 g, 6 ms |
Taille (bride) | ø58 mm | ø58 mm |
Température d'utilisation | -25...+100 °C (5 VDC) -25...+85 °C (24 VDC) -40...+85 °C (Option) |
-40...+85 °C |
Type d’axe | ø10 mm axe | ø10 x 20 mm, axe avec méplat ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat |
Vitesse de rotation | ≤10000 t/min | ≤6000 t/min (+20 °C, IP 67) ≤12000 t/min (+20 °C, IP 65) |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | 5 VDC ±10 % 4,75...30 VDC 10...30 VDC |
5 VDC ±5 % 8...30 VDC 4,75...30 VDC |
Certificat | Certification UL/E63076 | UL 508 / CSA 22.2 |
Courant de service à vide | ≤30 mA (24 VDC) ≤60 mA (5 VDC) |
≤70 mA |
Emission | EN 61000-6-4 | EN 61000-6-3 |
Etage de sortie | Emetteur de ligne/RS422 Push-pull, NPN et PNP |
TTL/RS422 HTL/Push-pull |
Fréquence de sortie | ≤150 kHz | ≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Impulsions par tour | 5 … 6000 | 100 … 5000 |
Mode de déphasage | 90 ° ±10° | |
Principe de détection | Optique | Optique |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui (4,75...30 VDC) | Oui |
Protection court-circuit | Oui (HTL) Oui (TTL, max. 1 s et 1 signal) |
|
Période | 40…60 % | |
Signal de référence | Top zéro, largeur 90° | Top zéro, largeur 90° ±10 % |
Signaux de sortie | A 90° B, 0 + compléments | A+, B+, R+, A-, B-, R- |