• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de Raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E010

Numéro d'article: 11197223

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012

Numéro d'article: 11197224

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E010

Numéro d'article: 11176397

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012

Numéro d'article: 11177441

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWRP 16I8704/S14C

Numéro d'article: 11167164

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistant à la pression
Dimension
  • 16 mm
Boîtier
  • 16 mm x 61 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWRR 18I97T4/S14

Numéro d'article: 11016445

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • extérieur et lavable
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Design outdoor
  • Design washdown
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 7 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet