• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface Disponibilité
GIM600R - 1 direction Plage de mesure
  • 0...360°
Résolution
  • 1 … 0,001 ° CANopen®
  • 0,1 ° SAE J1939
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
GIM600R - 2 directions Plage de mesure
  • ±90°
Résolution
  • 1 … 0,001 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet