• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Précision (+25 °C)

Interface

Protection EN 60529

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface Disponibilité
GIM140R - 1 direction, analogique Plage de mesure
  • 0...30°, 0...60°, 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Résolution
  • 0,2 °
Précision (+25 °C)
  • ±0,4°
Interface
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
GIM140R - 1 direction, CANopen® Plage de mesure
  • 0...360°
Résolution
  • 0,1 °
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
GIM140R - 2 directions, analogique Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,05 °
Précision (+25 °C)
  • ±0,4°
Interface
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
GIM140R - 2 directions, CANopen® Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,1 °
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet