Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5...30 VDC
Courant de service typ.
  • 60 mA (5 VDC, sans charge)
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Entrées
  • SSI Clock: Linereceiver RS422
  • Entrée du zéro
  • Sens de comptage
Interface
  • SSI
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
Précision absolue
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Rotor magnétique
  • ø12 mm, montage a vis
Protection EN 60529
  • IP 67 (sensor housing)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 0,9 ±0,8 mm (axiale)
  • ≤ 0,3 mm (radial)
Matière
  • Boîtier: PA10T / GF30
  • Gaine: PUR
  • Rotor magnétique: inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 100 g
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Au sommet