• Image
  • Nom de produit
  • Type de montage
  • Alésage
  • Nombre de pôles
  • Dimensions
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Mounting type

Bore

Number of poles

Image Nom de produit Type de montage Alésage Nombre de pôles Dimensions Disponibilité
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031

Numéro d'article: 11705452

Type de montage
  • Bonding
Alésage
  • ø22.1 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 6,8 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031/9503

Numéro d'article: 11705527

Type de montage
  • Coller
Alésage
  • ø22.1 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 6,8 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN032.S008.A14.P0031

Numéro d'article: 11706601

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø8 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 14 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN032.S010.A14.P0031

Numéro d'article: 11721558

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø10 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 14 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN032.S012.A14.P0031

Numéro d'article: 11704973

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø12 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 14 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN032.S014.A14.P0031

Numéro d'article: 11704974

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø14 mm
Nombre de pôles
  • 32
Dimensions
  • ø30,5 x 14 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056

Numéro d'article: 11705453

Type de montage
  • Coller
Alésage
  • ø47.9 mm
Nombre de pôles
  • 64
Dimensions
  • ø56 x 8 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056/9502

Numéro d'article: 11705528

Type de montage
  • Coller
Alésage
  • ø47.9 mm
Nombre de pôles
  • 64
Dimensions
  • ø56 x 8 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
EBS.R-FN064.S025.A15.P0056

Numéro d'article: 11704975

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø25 mm
Nombre de pôles
  • 64
Dimensions
  • ø131 x 7 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet