Technische Daten
General data
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Reflector position Sde
  • 60 … 200 mm
Adjusting range reflector (operating range)
  • ± 2,5 % Sde
Adjusting range reflector (limit range)
  • ± 5 % Sde
Repeat accuracy
  • 1.5 mm
Temperature drift
  • < 2 % Sde
Response time ton
  • < 7 ms
Release time toff
  • < 7 ms
Sonic frequency
  • 380 kHz
Adjustment
  • Teach-in
Alignment aid
  • Target indication flashing
Output indicator
  • Green LED / red LED
Electrical data
Voltage supply range +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 35 mA
Output circuit
  • Push-pull
Output current
  • 100 mA
Voltage drop Vd
  • <2 VDC
Residual ripple
  • < 10 % Vs
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PA 12
Breite / Durchmesser
  • 8,6 mm
Höhe / Länge
  • 48,8 mm
Tiefe
  • 30,5 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Nach oben