Technical data
General data
Type
  • Background suppression
Sensing distance Tw
  • 60 … 550 mm
Sensing range Tb
  • 30 … 600 mm
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach / external
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Alignment optical axis
  • < 1°
Light Source
Light source
  • Pulsed infrared diode
Wave length
  • 860 nm
Electrical data
Response time / release time
  • < 0.49 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • <3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • Push-pull
Output current
  • 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Width / diameter
  • 18 mm
Height / length
  • 45 mm
Depth
  • 32 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Ambient conditions
Protection class
  • IP 67
Operating temperature
  • -25 … +60 °C

3D-Model
3D-Model

Generating CAD-Models requires an external login to CADENAS.


Downloads
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Drawings
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)

Accessoires
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Numéro d'article: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet