엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
렌즈
ZVL-V2528-MPY
Lenses / Lens accessories
ZVL-V2528-MPY
제품번호: 11181641
Computar lens
25 mm
F 2,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
문의
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
모두 표시
Manufacturer
Computar
Mechanical data
Lens mount
C-mount
Dimensions
39,5 mm × 34 mm
Max. outer diameter
39,5 mm (without knurled screws)
49,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
37,7 mm
Weight
≤ 79 g
Filter thread
M 34,0 × 0,5
Lens data
Lens resolution
12 MP
Focal length
25 mm
Focal range
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
1,1″
Aperture
F2,8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
31,7 °
Vertical angle of view
23,5 °
Diagonal angle of view
38,7 °
At image format
16 × 12 mm
Environmental conditions
Operating temperature
-10 … +50 °C
맨 위로