제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

IO 링크 마스터 CM50I.PN

  • 현장용 IP67 IO 링크 마스터
  • 8개 포트, 클래스 A/B, 포트당 최대 4A, 400μs 사이클 시간
  • 산업용 이더넷: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
제품에
The selected altAttribute does not exist!

IO 링크 마스터 CM50I.EC

  • 현장용 IP67 IO 링크 마스터
  • 8개 포트, 클래스 A/B, 포트당 최대 4A, 400μs 사이클 시간
  • 산업용 이더넷: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
제품에
The selected altAttribute does not exist!

IO 링크 마스터 CM50I.EIP

  • 현장용 IP67 IO 링크 마스터
  • 8개 포트, 클래스 A/B, 포트당 최대 4A, 400μs 사이클 시간
  • 산업용 이더넷: 이더넷/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
제품에
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-링크 마스터 PROFINET

  • IP67의 필드 장치
  • IO-링크 통신 또는 디지털 I/O용 센서 연결을 위한 8개의 포트
  • 2개의 PROFINET 인터페이스
  • Modbus TCP 및 OPC UA 지원
제품에
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-링크 마스터 EtherNet/IP

  • IP67의 필드 장치
  • IO-링크 통신 또는 디지털 I/O용 센서 연결을 위한 8개의 포트
  • 2개의 EtherNet/IP 인터페이스
  • Modbus TCP 및 OPC UA 지원
제품에

IO 링크 마스터는 어떤 용도로 사용됩니까?

IO 링크 마스터는 IO 링크 장치를 구동하고 PLC와 양방향 데이터 교환을 위해 IO 링크 통신을 시작합니다. 따라서 이는 IO 링크 장치와 PLC 간의 인터페이스입니다. IIoT 지원 마스터는 OPC-UA, MQTT 및 JSON REST API를 사용하여 IO 링크 사이클 데이터 및 매개 변수에 대한 액세스도 허용합니다.

최신 마스터 세대는 최대 400 µs의 빠른 사이클 시간과 실시간 기능을 지원하여 IO 링크 센서 의 빠른 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 또한 마스터는 전력 소모가 많은 액추에이터를 연결하기 위해 포트당 최대 4A를 공급합니다.


장점

IO 링크 파트너 - 연결하기
The selected altAttribute does not exist!
IO 링크 솔루션의 최적 구성을 위해 당사는 고성능의 마스터, 컨버터 및 허브와 그에 맞는 케이블을 제공합니다. 따라서 당사는 센서에서 PLC, IIoT까지의 완벽한 솔루션을 제공합니다. 또한 Baumer 센서 제품군을 사용하면 모든 IO 링크 장치를 직관적이고 빠르게 평가, 선택 및 매개 변수화할 수 있습니다. 고성능 장치와 심층적인 노하우의 특별한 조합으로 당사는 IO 링크 애플리케이션을 효율적으로 구현하는 데 도움을 드립니다.

지금 Baumer 센서 제품군 살펴보기
IO 링크 장치의 잠재력을 최대한 활용하십시오


맨 위로