엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
제품 포트폴리오
제품 포트폴리오
제품 포트폴리오
레이저 거리 센서
정밀도가 높은 소형 센서
공장 자동화를 위한 강력한 센서
까다로운 표면용 고성능 센서
최대 13 m의 도달 범위
제품 선택기에서 열기
초음파 거리 센서
작고 가벼운 디자인
가장 작은 용기 또는 개구부에서 측정
최대 6000mm의 넓은 측정 범위
까다로운 환경에 적합한 견고한 센서
제품 선택기에서 열기
레이더 센서
측정 범위가 최대 60m인 가장 작은 레이더 센서
움직이는 개체에서도 빠르게 측정
IO-링크를 통해 간편하고 정확하게 사용 분야의 요구 사항에 맞게 조정
환경 조건 및 오염에 대한 내성
제품 선택기에서 열기
유도식 거리 센서
AlphaProx
표준 센서 및 사용 분야별 센서로 구성된 포괄적인 포트폴리오
최대 4nm의 해상도
완전히 통합된 평가 전자장치를 통한 뛰어난 측정 정확도
제품 선택기에서 열기
Linear magnetic encoders
MIL10
Non-contact, wearfree magnetic sensing technology
Impervious to soiling and resistant against vibration
Extended life span thanks to robustness and durability in extreme conditions
Maximized machine and system uptime
측정 휠 엔코더
MA20/MR/EIL580P
프로그래밍 가능한 증분 인코더와 측정 휠 결합
특히 간단하고 유연하게 위치와 속도 측정
광학 정밀 감지 덕분에 잉크젯 및 레이저 라벨링 솔루션과의 통합에 적합
제품 선택기에서 열기
케이블 트랜스듀서
전체 측정 범위에서 높은 선형성
최대 50m 측정 길이에 적합
특히 고품질 및 내구성 디자인
통합 또는 개조용
제품 선택기에서 열기
센서 액세서리
케이블 및 플러그
설치 액세서리
주위
리플렉터
렌즈/조리개/유리
제품 선택기에서 열기
맨 위로