엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
Cable with male/female M12, 5-pin, straight, A-coded, 5 m (ESG 34C/KSG34C)
Cables / connectors
Cable with male/female M12, 5-pin, straight, A-coded, 5 m (ESG 34C/KSG34C)
제품번호: 11201520
Male/female connector M12x1, axial
Cable (shielded) in different lengths
Cable for flexible cable carriers
Halogen-free
Oil-resistant
UL/cUL certification
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Current load
≤4 A
Core cross-section
5 x 0.34 mm²
Cable length
2 m, 5 m (further length upon request)
Bending radius
5 x cable diameter (fixed)
12 x cable diameter (in motion)
Outer diameter
5,6 mm
Ambient temperature
-40...+90 °C (fixed cable)
-30...+90 °C (moved cable)
-25...+60 °C (flexible cable carries)
Material
Cable sheath: PUR black
Contacts: Metal, CuSn, gold-plated
Union nut: Metal, CuZn, nickel-plated
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 65 (mounted)
IP 67 (mounted)
IP 68 (mounted)
다운로드
모두 표시
Data sheet
11201520
DE
(
pdf
| 185 KB)
11201520
EN
(
pdf
| 206 KB)
11201520
FR
(
pdf
| 203 KB)
맨 위로