Sensores de distancia inductivos AlphaProx

La detección de la frecuencia y la amplitud de oscilación permite operar el sistema siempre en el punto de trabajo óptimo. Los sensores de distancia inductivos AlphaProx ofrecen numerosas ventajas respecto a los sistemas regulados por corriente.

Control del automatismo inteligente y adaptado a las necesidades

  • Flujo de material regulable de forma precisa gracias a la elevada resolución
  • Tiempos de respuesta cortos a partir de 1 ms
  • Gran repetibilidad
  • Reducción de las emisiones de ruido
  • Máxima eficiencia energética

Instalación y manipulación sencillas

  • Electrónica completamente integrada sin amplificador externo
  • Cableado discreto por debajo del alimentador en espiral
  • IO-Link para el ajuste sencillo del sensor y la utilización de funciones de medición y datos de análisis adicionales

También le podría interesar...

Hasta la cima