Barreras fotoeléctricas SmartReflect

Los sensores ópticos SmartReflect de Baumer son idóneos para un control fiable del nivel de llenado en el alimentador en espiral por vibración. Gracias a su estructura y al procesamiento inteligente de las señales, detectan objetos de forma segura y sin contacto, independientemente del color y la forma.

Elevadas reservas de potencia mediante procesadores potentes

  • Seguridad de activación incluso en el caso de piezas muy reflectantes
  • Gran resistencia a la suciedad

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • El aprendizaje se realiza en la base del recipiente. En caso de interrupción del haz de luz por las piezas, se activa la salida de conmutación
  • Parametrización automática con IO-Link
  • El procedimiento de aprendizaje sencillo y bien guiado qTeach® permite un aprendizaje rápido, ahorra tiempo y aumenta la seguridad de manipulación o por el potenciómetro
  • El sensor Push/Pull universal con modo seleccionable (NO/NC) reduce la variedad de piezas en el almacén

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • OneBox Design de Baumer permite el cambio sencillo entre sensores de ultrasonidos y ópticos de la serie U500 y O500 gracias a su carcasa idéntica

Sensores de ultrasonidos

Los sensores de ultrasonidos detectan las piezas en la tolva independientemente del color y la transparencia. La característica del cono de sonido permite una detección fiable del nivel de llenado, incluso en piezas que forman cúmulos, como espigas o remaches. Hay disponibles variantes con una o dos señales de conmutación independientes, así como una señal de medición analógica.

Elevada seguridad del proceso con un amplio abanico de piezas

  • Independiente del color, el brillo o la transparencia del objeto
  • Resistente al polvo, la suciedad y la humedad
  • U500 y UR18 tienen una resistencia única frente a influencias químicas y mecánicas, gracias a su elemento sensor sellado herméticamente
  • Ajuste del sensor a las propiedades del objeto, gracias a la parametrización con IO-Link

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • La forma constructiva cilíndrica o paralelepípeda permite un montaje en función de la situación de instalación
  • Sensores miniaturizados para contornos perturbantes mínimos
  • Las reducidas zonas ciegas permiten la medición hasta casi la superficie del sensor

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Parametrización automática con IO-Link
  • El procedimiento de aprendizaje qTeach sencillo y bien guiado permite un aprendizaje rápido, ahorra tiempo y aumenta la seguridad de manipulación
  • El sensor Push/Pull universal con modo seleccionable (NO/NC) reduce la variedad de piezas en el almacén

Sensores de proximidad inductivos

En conexión con un péndulo táctil, Baumer ofrece una cartera de productos muy amplia de sensores de proximidad inductivos. Los sensores inductivos ofrecen robustez y seguridad del proceso, incluso frente a vibraciones, gracias a su robusta carcasa metálica y a su electrónica completamente encapsulada.

Elevada seguridad del proceso también en entornos exigentes

  • Gran repetibilidad y punto de conmutación preciso
  • Electrónica encapsulada, por tanto resistente frente a vibraciones
  • Carcasa metálica robusta
  • Independiente del color del objeto
  • Elevada estabilidad de temperatura y buenas propiedades CEM

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • La gran selección de formas y tamaños constructivos permiten el montaje en función de la situación de instalación

El sensor inductivo IFFM20 con una distancia de conmutación especialmente grande es idóneo para la detección del nivel de llenado de piezas metálicas en alimentadores en espiral por vibración de plástico.

Montaje discreto desde abajo

  • Detección sin contacto respetuosa con el material
  • Acceso libre hacia arriba sin cableado molesto
  • Necesidad de espacio mínimo gracias a la forma constructiva plana y compacta

Elevada seguridad del proceso

  • Detección segura de piezas metálicas como arandelas o tuercas a través de la base de plástico gracias a una distancia de conmutación extragrande de hasta 8 mm
  • Carcasa metálica con electrónica encapsulada para la máxima robustez, especialmente frente a la vibración
  • Gran repetibilidad y punto de conmutación preciso
  • Elevada estabilidad de temperatura y buenas propiedades CEM

También le podría interesar...

Hasta la cima