Los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) son componentes clave de los almacenes modernos. Mientras que los AGV siguen trayectorias fijas con rutas predefinidas, los AMR navegan con flexibilidad y se adaptan a su entorno en tiempo real. Los sensores inteligentes están revolucionando ambas cosas y permiten un funcionamiento más autónomo, eficiente y seguro.

Soluciones de sensores para AGV y AMR

Foto_Teaser_AGV-AMR_Distance-Measurement-on-Wooden-Pallets_720x405-bg_hybris_teaser.png

Medición de distancia

La medición de distancia es crucial para garantizar colocar o recoger la paleta correctamente. Recomendamos los sensores de ultrasonidos o los sensores de distancia de tiempo de vuelo:

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Haz de sonido estrecho para fiable detección de objetos pequeños
  • Aérea ciega muy corta permite máxima flexibilidad en el diseño
  • Detección precisa independiente de material y superficie para máxima disponibilidad
     
Load monitoring

Monitorear la carga

Monitorear la carga es esencial para evitar sobrecarga y garantizar que no se pierda nada durante el transporte. Nuestros sensores de alargamiento son la solución perfecta: 

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Medición eficaz de gran fuerza en espacio limitado
  • Esfuerzo mínimo de ingeniería, ya que el sensor se integra fácilmente en la estructura existente
Speed Feedback

Control de velocidad

El control de crucero de un AGV es una de las tareas más importantes y exigentes. Nuestros encoders compactos e innovadores son la solución adecuada:

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Tecnología de detección compacta y sin desgaste para mínimo espacio de instalación
  • Diseños redundantes para aplicaciones de seguridad
     
Steering of an AGV

Dirección del AGV

La dirección fiable de la lanzadera AGV es esencial para su funcionamiento seguro. Nuestros encoders absolutos son la solución perfecta:

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Encoder con certificación SIL2 para aplicaciones de seguridad
  • Varias opciones de montaje e interfaces facilitan la integración
Fork width adjustment

Ajuste lateral de la horquilla

La anchura de la horquilla se ajuste con precisión a la anchura deseada mediante el encoder. Ofrecemos varios encoders: 

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Encoders compactos y sin desgaste para aplicaciones con limitado espacio de instalación 
  • Varias opciones de montaje y resolución programable en función de los requisitos de la aplicación
Fork height adjustment

Ajuste de la altura de la horquilla

Para colocar la horquilla del AGV a la altura correcta, los sensores de distancia por cable son una solución habitual. Recomendamos el uso de uno de estos productos compactos: 

¿Cuáles son sus ventajas?

  • El compacto sensor de distancia por cable le ofrece más flexibilidad en el diseño
  • Diseño robusto para funcionamiento durable
Fork alignment

Alineación de la altura de la horquilla

Antes de elevar la paleta, debe asegurarse de que las horquillas están correctamente alineadas. Por esta tarea recomendamos nuestros sensores de tiempo de vuelo:

¿Cuáles son sus ventajas?

  • La detección fiable de paletas independientemente de su material y superficie, permite la máxima disponibilidad 
  • Los sensores compactos con rango de detección extenso hasta 2,5 m le ofrecen más flexibilidad en el diseño

Productos destacados para AGV y AMR


Contacto

Hasta la cima