Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Junta transversal Control
Junta transversal Control
Función «No Gap, No Seal»
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo para el control de la zona de sellado de la película
La elevada energía luminosa hace que el sensor sea adecuado para todos los materiales de embalaje translúcidos (sin revestimiento de aluminio).
La función «No Gap, No Seal» evita las paradas imprevistas de la máquina y aumenta su disponibilidad.
Alta fiabilidad del proceso gracias a la adaptación individual de la sensibilidad al material de embalaje.
FZAM 30P5002
intensity difference
300 … 1500 mm
pulsed infrared diode
PNP
potentiometer, 15 turn
cable 4 pin, 2 m
65 °C
IP 65
FSE 050A1003
Through-beam type
Actual range up to 500 mm
Threaded sensing head M4
Plastic jacket 50 cm long
Operating temperature up to +70 °C
For rugged fiber optic sensors FZAM 18 and FZAM 30
Hasta la cima