Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Entrada de objetos
Entrada de objetos
Posicionamiento de alta precisión en la bolsa tubular
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo para la entrada de productos procesados industrialmente
El proceso de envasado estable a través de un pequeño punto de luz garantiza un suministro de objetos de alta precisión.
Alta seguridad de funcionamiento gracias a una señal de conmutación estable e independiente de las superficies.
Reducción de las variantes de los sensores, ya que el sensor es adecuado para otras aplicaciones en la máquina.
Encoders programables para la activación independiente de la velocidad
La alta resolución del codificador incremental garantiza un posicionamiento de los objetos independiente de la velocidad.
Una amplia gama de opciones de configuración garantiza la máxima disponibilidad, la máxima flexibilidad y reduce el número de variantes de la máquina.
Requiere poco espacio en las cintas transportadoras gracias a su diseño compacto de 38 mm.
IO-Link
Barreras y sensores fotoeléctricos con más prestaciones
Industrie 4.0 y IIoT ready
Posibilidades de configuración avanzada
Parametrización automatizada para un rápido cambio de formato
Optimización de procesos con datos adicionales
Valor de distancia vía IO-Link
Abrir en el selector de productos
Incremental industrial – 58 mm
Encoders programables
Eje de 4 ... 10 mm de diámetro y eje hueco de 8 ... 15 mm
Brida de sujeción, brida Synchro o brida cuadrada
Ejes huecos pasantes o no pasantes
Parametrización: número de impulsos 1 ... 65 536, nivel de salida HTL / TTL, secuencia de impulsos e impulso cero
Programación con software para PC o desde el terminal portátil
Abrir en el selector de productos
Hasta la cima