Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Detección del extremo y del desgarro de la lámina
Detección del extremo y del desgarro de la lámina
Alta fiabilidad de detección de todos los tipos de películas y superficies
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Sensores de proximidad por ultrasonidos para la detección del extremo y desgarro de las láminas
La tecnología de ultrasonidos permite medir la reserva de película de todos los tipos y superficies de película con la máxima fiabilidad.
La detección fiable del desgarro de la película o de su final garantiza un proceso de envasado fiable.
La detección rápida y fiable del final de la película gracias al corto tiempo de respuesta de 40 ms aumenta la fiabilidad del proceso.
La elevada resistencia ante las resonancias de las láminas aumenta la fiabilidad de la detección en el caso de las láminas con mucha agitación.
La combinación de una zona ciega más corta y un mayor alcance permite una mayor libertad en el diseño de la máquina y simplifica el proceso de diseño.
Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible
Detección ultrasónica de objetos
Elemento sensor de resistencia extrema
Zona ciega muy reducida de 20 mm
Función IO-Link para una parametrización flexible y una instalación sencilla
Disponible asimismo como interruptor de 2 puntos, como barrera reflectante o barrera simple
Intervalos de detección hasta 2000 mm
Abrir en el selector de productos
Hasta la cima