Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Controlar la velocidad de la cinta transportadora
Controlar la velocidad de la cinta transportadora
Activación de gran precisión en procesos altamente dinámicos
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Controlar la velocidad de la cinta transportadora
La alta resolución del codificador incremental garantiza un posicionamiento de los objetos independiente de la velocidad.
Una amplia gama de opciones de configuración garantiza la máxima disponibilidad, la máxima flexibilidad y reduce el número de variantes.
Requiere poco espacio en las cintas transportadoras gracias a su compacta profundidad de montaje de 38 mm.
Incremental industrial – 58 mm
Encoders programables
Eje de 4 ... 10 mm de diámetro y eje hueco de 8 ... 15 mm
Brida de sujeción, brida Synchro o brida cuadrada
Ejes huecos pasantes o no pasantes
Parametrización: número de impulsos 1 ... 65 536, nivel de salida HTL / TTL, secuencia de impulsos e impulso cero
Programación con software para PC o desde el terminal portátil
Abrir en el selector de productos
Hasta la cima