Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Capturar el canto de la cinta
Capturar el canto de la cinta
Garantizar fácilmente la calidad del envasado
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Sensor de bordes OE40 para un control preciso de los bordes de la banda de materiales de envasado muy variables
Garantía de calidad de la costura de sellado longitudinal
Medición fiable en bordes transparentes y finos, ya que el sensor reconoce las diferencias de intensidad más pequeñas
Caja de diseño compacto con soporte de reflector para una integración sencilla sin alineación
Parametrización intuitiva con Baumer Sensor Suite
Barreras luminosas de horquilla para el control de los cantos de la cinta para un desplazamiento seguro de la película
Control de los cantos de la cinta para garantizar la calidad de la costura de sellado longitudinal
El guiado exacto y reproducible de los cantos gracias a la alta resolución del sensor (<20 µm) garantiza la calidad del envasado
La ausencia de alineación del transmisor y el receptor reduce el tiempo y los costes de instalación
Rendimiento del sensor de bordes
Precisión de hasta 5 µm en una carcasa compacta
Rango de medición de hasta 24 mm
Detección de bordes transparentes
"Plug-and-play" sin alineación gracias al soporte de reflector
Datos secundarios digitales como, por ejemplo, indicador de suciedad
Interfaz analógica e IO-Link
Abrir en el selector de productos
Barreras fotoeléctricas en horquilla, ángulo y etiquetas
Barreras y sensores fotoeléctricos
Barrera simple en un aparato
Sin necesidad de ajuste del emisor y el receptor
Sin desajuste debido a las vibraciones de la máquina
Variantes de láser para piezas pequeñas y el posicionamiento en un rango de 1/100 mm
Montaje sencillo y parametrización rápida en el sensor o a través de IO-Link
Abrir en el selector de productos
Hasta la cima