Productos de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria a la vez en distintos envases: estos requisitos del consumidor influyen en los procesos de producción y los controles de calidad. Estos, a su vez, sirven como perfiles de requisitos para nuestra tecnología de sensores. Con las tecnologías correspondientes, apoyamos la flexibilidad requerida en las distintas aplicaciones de máquinas.


Control del nivel de llenado en el envasado

Sensor de distancia por ultrasonidos con haz de sonido extremadamente estrecho

Elevado aseguramiento de la calidad

  • Rango de medición linealizado con 0,5 mm de precisión de repetibilidad
  • Principio de barreras de reflexión fiables mediante ultrasonidos

Costes de decisión reducidos

  • Rango de detección hasta 150 mm en los medios más diversos
  • Tiempos de reacción interiores a 7 ms (midiendo)
  • Tiempos de respuesta de 1,3 ms (conmutando)
Productos

Sensor de activación para sensor Visión/cámara

Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo

Costes y tiempos de fabricación reducidos

  • Punto de luz visible para una orientación del sensor fácil
  • No se necesita reflector
 
Elevada seguridad de funcionamiento
  • Elevada flexibilidad de la máquina, ya que se detectan de forma segura distintos colores y formas
  • La resistencia ante reflexiones de fondo y luz ambiental asegura un proceso de envasado estable
Productos

Activación independiente de la velocidad

Conexión directa del codificador rotatorio incremental al sensor Vision/la cámara industrial para el control de calidad independiente de la velocidad

Elevada seguridad del control de calidad

  • Las señales de los codificadores rotatorios casi sin jitter permiten una activación precisa de la cámara en todo el rango de velocidad
  • El Opto-ASIC monolítico con elevada densidad de integración permite señales estables en funcionamiento continuo, incluso en caso de choques y vibraciones
  • Concepto de estanqueidad robusto para garantizar un grado de protección elevada IP 67

Alta flexibilidad

  • Se puede parametrizar de forma flexible desde 1 hasta 65 536 pulsos/vuelta
  • Nivel de señal de salida seleccionable entre TTL o HTL
Productos

Control de calidad del recipiente llenado

Procesamiento de imágenes e identificación mediante el sensor Vision

Elevada seguridad de funcionamiento

  • Control de calidad estable incluso en caso de propiedades superficiales fluctuantes mediante el análisis basado en contornos del procesador de imágenes FEX®
  • Ajuste sencillo y fiable de las inspecciones de color mediante el asistente de color en 3D ColorFEX®
  • Resistente gracias a un diseño de uso industrial con una robusta carcasa metálica con grado de protección IP 67

Alta flexibilidad

  • Gracias al seguimiento automático de posición FEXLoc® 360° no se necesita orientación mecánica del objeto
  • Las 22 herramientas de comprobación distintas pueden comprobar hasta 32 características por tarea
  • Se pueden almacenar hasta 255 tareas en el sensor y hay posibilidad de hacer una copia de seguridad mediante el servidor FTP
  • High Speed Mode con hasta 100 inspecciones/minuto
  • La serie XC permite objetivos intercambiables, incluyendo el protector de objetivo IP 67 modular patentado
Productos

Aseguramiento de calidad de imágenes en directo

Interfaz web con MultiViewer para la visualización de hasta 16 VeriSens® en una pantalla

Reducción del tiempo y los costes de implementación

  • Interfaz web configurable en pocos minutos para el manejo y la observación específicos de la aplicación
  • Sin costes de software adicionales
  • El controlador relámpago VeriFlash integrado reduce el esfuerzo de programación e integración
  • Memoria de imágenes de error en el sensor
  • El cliente FTP integrado puede guardar imágenes de error en un servidor FTP
Productos
Hasta la cima