Los golpes, las vibraciones, el calor y el polvo son omnipresentes en las instalaciones de colada continua. La humedad extremadamente elevada formada durante el enfriamiento representa un desafío adicional.

A partir de nuestra dilatada colaboración con fabricantes de accionamientos e instalaciones en el sector del acero, hemos creado codificadores rotatorios que han demostrado su eficacia en el funcionamiento en un entorno duro gracias a su robusta estructura sinigual y a sus sistemas de estanqueidad de varios niveles.

Detección de posición de la plataforma de colada

Para esta aplicación extremadamente exigente, Baumer proporciona codificadores rotatorios absolutos HeavyDuty extremadamente resistentes. Con la precisión de una lectura óptica, la lectura magnética del PMG 10 facilita señales precisas a temperaturas elevadas y en condiciones ambientales adversas. Nuestra tecnología Multiturn sin contacto MicroGen, sin engranajes ni baterías, ofrece una seguridad de funcionamiento especialmente elevada en las condiciones más duras.

Cortes a largo fijo

Los codificadores rotatorios absolutos detectan de forma fiable la velocidad de y la longitud de paso de desbaste plano y proporcionan el valor de medición exacto para el corte. Para una conexión sencilla al control de la instalación, los codificadores rotatorios de Baumer usan todas las interfaces habituales.

Productos

Descargas

Folletos/catálogos
Hasta la cima