Juntos garantizamos los procesos y mantenemos el control de los costes


Funcionamiento optimizado mediante detección rápida de temperatura

Una medición de temperatura rápida mejora el circuito de control y, por tanto, contribuye a garantizar la calidad y reducir la demanda energética. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta del sensor de temperatura, antes se podrá activar la válvula de calefacción. En consecuencia, es posible realizar tareas con márgenes de seguridad bajos, pero también se reduce el nivel de temperatura general. Esto ahorra energía térmica y reduce el impacto negativo en el sabor del producto.

Seguridad constante

Con ayuda de una medición de flujo exacta, se garantiza que se cumpla con precisión el tiempo de parada en caliente. Al ajustar la velocidad de flujo de manera precisa, también es posible implementar un concepto de control general para aumentar la capacidad del sistema.

Gestión de limpieza optimizada

La medición de presión de alta precisión en la entrada y salida del intercambiador térmico permite realizar predicciones exactas sobre cuándo es necesario limpiar el intercambiador térmico. Cuanto más preciso sea el sensor, más rápido se indica cuándo cae la presión de los productos tratados por debajo de la del medio de calentamiento/refrigeración.

Diseñado para la automatización de intercambiadores térmicos

Hasta la cima