Shape-from-Shading representa un método 3D para medir la inclinación y la curvatura que se utiliza en el control de calidad automatizado y, especialmente, para tareas de inspección de superficies en línea. Permite la detección segura de desviaciones de forma como grietas, arañazos, poros o muescas, especialmente en superficies planas.
El objeto a comprobar se ilumina, por ejemplo, desde cuatro direcciones diferentes y se tomo una imagen de grises de cada dirección. Mediante el sombreado superficial resultante, se puede determinar la información de inclinación y curvatura en la evaluación posterior de la imagen, que proporciona datos sobre las propiedades de la superficie del objeto. De esa manera, se pueden detectar de forma fiable pequeñas desviaciones estructurales geométricas incluso en superficies reflectantes o brillantes.
Para lograr una implementación sencilla y rentable de aplicaciones Shape-from-Shading, Baumer le brinda asistencia con cámaras industriales con cuatro salidas de potencia conmutables con modulación de ancho de pulso y una potencia de salida de hasta 120 W (máx. 48 V/2,5 A). De esta forma, la iluminación, incluida la regulación de brillo, se puede controlar directamente desde la cámara y las imágenes se pueden tomar con el objetivo de facilitarlas al PC para su evaluación. Es decir, se puede prescindir de un controlador de iluminación independiente. Esto simplifica la estructura del sistema y, al mismo, tiempo reduce el tiempo y los costes de cableado, programación y documentación.
Combinado con un control interno de flujo del Sequencer rápido y una memoria integrada para imágenes en modo ráfaga, se pueden lograr tiempos de comprobación breves para garantizar un elevado rendimiento de producción.
Folleto: Cámaras industriales potentes