Ventajas de la compresión de imágenes JPEG integrada

Si se aplica una compresión de imágenes directamente en la cámara, se obtienen muchas ventajas tanto para la estructura del sistema como para un uso flexible y rentable.


Funcionamiento de la compresión de imágenes en JPEG

En 1992, el Joint Photographic Experts Group (JPEG) publicó la norma ISO/IEC 10918 que incluye varias partes, especialmente la propia compresión de fotos individuales, así como el formato para guardar JFIF (JPEG File Interchange Format). Es uno de los formatos de imagen más usados.

La compresión se realiza en varios pasos parciales. Las imágenes a color se convierten desde espacio de color RGB al modelo de color YCbCr. Este está compuesto por la luminancia Y (luminosidad) y los dos componentes cromáticos Cb (crominancia azul-amarillo) y Cr (crominancia rojo-verde). Mediante un filtro de paso-bajo y un submuestreo se reduce la información cromática. Se aprovecha que el ojo humano descompone los colores considerablemente menos que la diferencia de luminosidad.

De izquierda a derecha: imagen original (espacio de color RGB) y su división en los componentes Y, Cb y Cr.
Tras la conversión, para cada componente (Y, Cb y Cr) se realiza una división en 8 × 8 bloques y su transformación discreta en coseno (DCT). La reducción de datos propiamente dicha se consigue mediante la subsiguiente cuantificación. La finalización de la compresión de imágenes crea una redistribución según la frecuencia de los coeficientes y una codificación de entropía. Para lograr un rendimiento elevado, estos procesos se pueden ejecutar en paralelo.
Proceso de la conversión de imágenes en JPEG
La compresión JPEG básicamente conlleva pérdida, ya que se reduce la calidad de la imagen. Para imágenes monocromas, una tasa de compresión en el rango de 5:1 no conlleva pérdida visual. En el caso de una tasa de 10:1, la calidad es suficiente para muchas aplicaciones. No obstante, unas tasas de compresión mayores provocan artefactos significativos en la imagen, como formación de bloques y niveles en los bordes. Al usar imágenes a color en RGB, se pueden usar tasas de compresión de 12:1 para una buena visibilidad sin pérdidas y 35:1 para una buena calidad.

Implementación en las cámaras LXT

Las cámaras LXT se basan en modernos sensores CMOS con una elevada resolución y velocidad. Las imágenes sin comprimir se transfieren mediante la interfaz rápida de 10 GigE directamente al ordenador. La compresión de JPEG puede activarse como una función opcional en Camera Explorer o SDK. Para ello, primero hay que seleccionar un formato de píxeles adecuado para la aplicación (Mono8 o YCbCr422_8). A continuación se puede activar la compresión de imágenes JPEG integrada según el parámetro «Image Compression Mode» = JPEG simplemente pulsando un botón.
La tasa de compresión JPEG se puede configurar en el rango de un 30–100 % de forma flexible mediante el parámetro «Image Compression Quality» y así se permite una adaptación individual de la calidad de imagen a la aplicación respectiva.
De izquierda a derecha: imagen original, compresión del 80 % (8:1), compresión del 30 % (16:1)
Es compatible con imágenes monocromas o a color de 8 bits. Se realiza un cálculo de color de alta calidad (p. ej., en un entorno de 5 × 5) así como la conversión a YCbCr422_8 para las cámaras a color. La compresión de imágenes JPEG se realiza de forma secuencial con pleno rendimiento del sensor. La latencia adicional debida a la compresión es nimia. La implementación se realiza en base al estándar GigE Vision 2.0 por tipo de JPEG Payload. La corriente JPEG generada contiene todos los encabezados y se puede guardar directamente en un archivo JPEG. En los metadatos se transfiere un sello temporal y la posición ROI en la corriente JPEG. No está prevista una imagen de vista previa ni la transferencia paralela de imágenes originales y JPEG.

Ejemplos de aplicación

La compresión de imágenes JPEG se puede usar en cualquier lugar donde se necesiten secuencias de imagen durante un periodo de tiempo prolongado. En especial cuando el ancho de banda de la transferencia o el medio de almacenamiento tienen limitaciones o el ordenador no puede ejecutar el procesamiento adicional, por ejemplo, para varias cámaras. Como la calidad de imagen es algo reducida en comparación con la original, no se recomienda su uso en aplicaciones de técnicas de medición.


Soporte del software

Para una integración y utilización sencillas de las cámaras VLXT.JP hay disponibles distintas opciones de software.


Gama de productos


Descargas

Hasta la cima