Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Brida de sujeción de 58 mm

MAGRES EAM580R-SC

  • Eje macizo 10 mm (brida de sujeción)
  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Detección redundante en interfaz CANopen
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Brida servo

MAGRES EAM580R-SY

  • Eje macizo 6 mm (brida servo)
  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Detección redundante en interfaz CANopen
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Eje hueco ciego de 58 mm

MAGRES EAM580R-B

  • Eje hueco 12 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Detección redundante en interfaz CANopen
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – sin rodamientos

MAGRES EAM580R-K

  • Diámetro de eje 6 … 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – Brida servo

MAGRES EAM360R-SW

  • Eje macizo 10 mm (brida servo)
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – Eje hueco ciego

MAGRES EAM360R-B

  • Eje hueco 10 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – sin rodamientos

MAGRES EAM360R-K

  • Diámetro de eje 6 … 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – CANopen redundante

MAGRES EAM580R CANopen redundante

  • Eje macizo 10 mm (brida de fijación), 6 mm (brida servo)
  • Eje hueco 12 ... 15 mm
Abrir en el selector de productos

Vídeo "Precisión robusta"
 

MAGRES EAM: especialmente predestinado para el uso exterior exigente como en la determinación de la posición del brazo de una grúa móvil. El empleo en aplicaciones con exigencias de seguridad hasta PLd es posible gracias al firmware conforme con ISO 13849.


Su ventaja
  • Fiabilidad duradera en uso en exteriores
    • Carcasa anticorrosión según CX (C5-M) con tipo de protección convencional IP 67, detección magnética robusta, resistente al impacto hasta 500 g
  • Encoder rotativo estándar para funciones de seguridad
    • Firmware conforme con EN13849 para empleo en un sistema integral certificado hasta PLd
  • Integración sencilla en el sector de la automatización móvil
    • Compatibilidad electromagnética alta mediante diseño conforme con E1
  • Tecnología de conectores de automatización (por ejemplo, Deutsch, etc.)
    • Sección transversal de alambre 0.5 mm²
  • Fácil selección de productos con máxima flexibilidad
    • Amplia gama de productos 58 & 36 mm, todas las versiones habituales de eje, brida y conector, todas las interfaces relevantes
  • Relación calidad-precio excelente
    • Número reducido de componentes, alta modularidad

Aplicaciones

Larga vida útil en uso en exteriores, también en condiciones hostiles del entorno

  • Automatización móvil
  • Vehículo de transporte
  • Plantas de energía eólica
  • Instalaciones de grúas portuarias


Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper

Hasta la cima