Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

126 mm compacto – longitud de medición hasta 12 m

GCA8 / GCA12

  • Longitud de medición hasta 12 m
  • Tamaño 126 mm
  • Detección absoluta por potenciómetro
  • Rascador de suciedad integrado
  • Estructura de tres cámaras
  • Modelos redundantes
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

104 mm compacto – longitud de medición hasta 7,8 m

GCA5

  • Longitud de medición hasta 7,8 m
  • Tamaño 104 mm
  • Detección de posición magnética sin contacto y sin desgaste
  • Rascador de suciedad integrado
  • Estructura de tres cámaras
  • Sensor de inclinación integrado
  • Arquitectura de dos canales para señales redundantes independientes
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

88 mm compacto – longitud de medición hasta 4,7 m

GCA3

  • Longitud de medición hasta 4,7 m
  • Detección de posición magnética sin contacto y sin desgaste
  • Rascador de suciedad integrado
  • Arquitectura de dos canales
  • Solución compacta
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

200 mm flexible – longitud de medición hasta 50 m

GCI50 / GCA50

  • Longitud de medición hasta 50 m
  • Tamaño 200 mm
  • Combinación flexible de un mecanismo de cable con encoder
  • Elevada linealidad hasta 0,01%
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

115 mm flexible – longitud de medición hasta 15 m

GCI15 / GCA15

  • Longitud de medición hasta 15 m
  • Tamaño 115 mm
  • Combinación flexible de un mecanismo de cable con encoder
  • Elevada linealidad hasta 0,01%
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

96 mm flexible – longitud de medición hasta 3 m

GCI4 / GCA4

  • Longitud de medición hasta 3 m
  • Tamaño 96 mm
  • Combinación flexible de un mecanismo de cable con encoder
  • Elevada linealidad hasta 0,01%
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

60 mm flexible – longitud de medición hasta 2,4 m

GCI2 / GCA2

  • Longitud de medición hasta 2,4 m
  • Tamaño 60 mm
  • Combinación flexible de un mecanismo de cable con encoder
  • Elevada linealidad hasta 0,01%
Al producto

Su ventaja
  • Medición de desplazamiento lineal fácil y segura
    • Montaje rápido y flexible, máxima resolución y linealidad
  • Solución para la medición simultánea de la longitud y el ángulo de la pluma
    • Transductor de cable con sensor de inclinación integrado. Dos tareas de medición - un solo dispositivo   
  • Selección de equipos fácil y flexible
    • Completa gama de productos compactos o flexibles, tamaños de 60 ... 200  mm, longitudes de medición de 1,5 ... 50 m
  • Para cada aplicación el producto apropiado
    • Detección magnética sin desgaste para una robustez y duración óptimas, detección óptica exacta para máxima precisión
  • Gran variedad de interfaces para todas las unidades de control usuales
    • Inferfaces analógica, SSI, CANopen, J1939, para bus de campo y Ethernet, señales incrementales HTL y TTL
  • Facilitación de aplicaciones relevantes para la seguridad
    • Variantes del producto con versión de 2 canales, escaneo redundante y salida de señal redundante
  • Robustez y larga duración, también bajo condiciones extremas en el exterior
    • Rascador de suciedad integrado, estructura de tres cámaras, detección magnética sin desgaste

Aplicaciones

Medición de desplazamiento lineal fácil y fiable para aplicaciones industriales de todo tipo, por ejemplo en:

  • máquinas de trabajo móviles
  • plataformas de trabajo móviles
  • grúas móviles
  • manipulador telescópico
  • vehículos utilitarios
  • plataformas elevadora, mesas elevadoras y de tijera
  • mesas de posicionamiento lineal
  • equipos médicos
  • camillas para pacientes
  • mecanismos de elevación
  • instalaciones de grúas, de perforación y de excavación
  • sistemas de transporte
  • equipos de manipulación
  • montacargas
  • carretillas
  • transelevadores

Tecnología

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper

Hasta la cima