Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores con carcasa de metal

  • Sensores cilíndricos diámetros M12 y M18
  • Posibilidad de montaje enrasado
  • Ajuste de la sensibilidad
  • Variantes con punto de conmutación fijo
  • Distancia de conmutación de hasta 8 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores con carcasa de plástico

  • Sensores cilíndricos diámetros M12 y M18
  • Montaje enrasado y no enrasado
  • Ajuste de la sensibilidad
  • Variantes con punto de conmutación fijo
  • Distancia de conmutación de hasta 15 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Formato extra plano

  • Carcasa plana de sólo 6 mm de altura
  • Posibilidad de montaje rebajado (enrasado)
  • Montaje fácil y flexible con las bases de montaje especiales
  • Posibilidad de conectar varios sensores en cascada
  • Distancia de conmutación de hasta 15 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel puntual capacitivos

  • Sin contacto a través de las paredes del depósito
  • Compensación de espuma y adherencia
  • Contacto directo incluso con medios agresivos
  • Solución de montaje sencilla
  • Robusto y resistente
Abrir en el selector de productos


Sus ventajas
  • Larga duración y elevada seguridad del proceso gracias al principio de medición sin contacto
    • Distancias de detección de hasta 15 mm o formatos muy planos permiten el montaje en puntos protegidos y cerca del proceso
  • Fiable detección de objetos de materiales muy diferentes
    • Independiente del color, el brillo y las propiedades de la superficie
    • Inmunes al polvo y la suciedad
    • Las variantes enrasadas son especialmente apropiadas para la detección de materiales no conductores (dieléctricos)
    • Las variantes no enrasadas están optimizadas para la detección de materiales conductores y de niveles

Aplicaciones

Tecnología
The selected altAttribute does not exist!

En principio el sensor capacitivo funciona como un condensador abierto. Entre el electrodo de medición y el electrodo GND se forma un campo eléctrico. Si penetra en el campo eléctrico un material con una constante dieléctrica εr superior al aire, la capacidad del campo aumenta en función de la constante εr de ese material. La electrónica mide ese aumento de capacidad, la señal generada es evaluada en el procesado de señales siguiente y provoca la conmutación de la salida con el tamaño correspondiente.

Sensores para montaje enrasado y no enrasado
Los sensores capacitivos para montaje enrasado pueden ser montados a ras en todos los materiales. Es necesario tener en cuenta la distancia mínima entre los sensores. En el caso de los sensores capacitivos no enrasados se requiere una zona libre en torno al cabezal del sensor para el material vaporizado.



Hasta la cima