El CleverLevel® protege a las bombas frente a la marcha en seco durante el llenado y el vaciado de los recipientes. En los procesos en los que se forma espuma, el sensor puede detectar de forma fiable si el medio solo está compuesto por espuma o por líquido. Los interruptores de nivel de llenado comparables no suelen poder hacerlo.

  • Seguridad de funcionamiento
    Las adherencias y las espumas se pueden mostrar/ocultar, tiempo de respuesta rápido (100 ms), estado de conmutación visible desde lejos gracias al LED azul, conexiones de proceso con certificación EHEDG/3A, con aprobación WHG
  • Larga vida útil
    Punta de sensor resistencia fabricada con PEEK, materiales resistentes a ácidos y lejías, resistente a golpes de temperatura, tipo de protección de la carcasa IP67 e IP69K, indicador LED brillante
  • Puesta en funcionamiento sencilla
    Posible manejo a través del ordenador, gran selección de adaptadores de proceso, se puede instalar en conexiones de proceso existentes, dimensiones de instalación reducidas para los diámetros de cable más pequeños
Una selección de nuestra cartera de productos adecuados:

¿Preguntas?

Solicite una cita gratuita con nuestros expertos.

Contacto
Folletos/Catálogos
Informes de usuario y especializados/White Paper
Hasta la cima