Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZLENS-FBR.M4_18MM_0.7MM
Lentes / aberturas / tapas de vidrio
ZLENS-FBR.M4_18MM_0.7MM
Artículo no..: 11708558
Focusing lens for diffuse fiber optics with coaxial fiber layout
To be screwed onto fiber optics head with M4 thread
Light spot ø 0.7 mm at 18 mm focal distance
Scope of delivery 1 piece
Consultar
Compartir
Hasta la cima