Mexico
mx
Español
+52 442 888-0964
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZADAP-FBR.1_3MM
Lentes / aberturas / tapas de vidrio
ZADAP-FBR.1_3MM
Artículo no..: 11708559
Adapter for use with 1,3 mm plastic fiber optic cables
Set of 2
Delivered with every 1 mm diameter plastic fiber optic
Consultar
Compartir
Imagen similar
Hasta la cima