Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZVL-M2518-APVSW
Lentes / Accesorios de lentes
ZVL-M2518-APVSW
Artículo no..: 11725919
Computar lens
25 mm
F 1,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
fully corrected focus shift
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Manufacturer
Computar
Datos mecánicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
39,5 mm × 59,2 mm
Max. outer diameter
39,5 mm
Max. length (excl. thread)
59,2 mm
Weight
≤ 140 g
Filter thread
M 37,5 × 0,5
Lens resolution
5 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
25 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
20,0 °
Vertical angle of view
15,1 °
Diagonal angle of view
24,8 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Condiciones del entorno
Operating temperature
-10 … +50 °C
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ZVL-M2518-APVSW
DE
(
pdf
| 218 KB)
Catálogo – ZVL-M2518-APVSW
EN
(
pdf
| 216 KB)
Hasta la cima