Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZVL-M5028-MPW3
Lentes / Accesorios de lentes
ZVL-M5028-MPW3
Artículo no..: 11704875
Computar lens
50 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Manufacturer
Computar
Datos mecánicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
29 mm × 56 mm
Max. outer diameter
29 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
56,5 mm
Weight
≤ 65 g
Filter thread
M 27 × 0,5
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
50 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
10,0 °
Vertical angle of view
7,5 °
Diagonal angle of view
12,5 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Condiciones del entorno
Operating temperature
-10 … +50 °C
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ZVL-M5028-MPW3
DE
(
pdf
| 235 KB)
Catálogo – ZVL-M5028-MPW3
EN
(
pdf
| 233 KB)
Hasta la cima