Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
DST53-ZxxxI
Sensores de tensión
DST53-ZxxxI
Consultar
Ir a la familia de productos null
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
datos generales
Nominal strain
0 ... 750 μm/m
Non-linearity
< 0,5 %
Repeatability
< 0,1 %
Mechanical mounting
4 x M6 screws
Dimensions
26 mm x 17 mm x 70 mm
Datos mecánicos
Overload
150 %
Fatigue strength
>10 Mio cycles at 0...100% FS
Weight
135 g
Material sensor body
1.7225, chemically nickel plated
Material housing
Stainless steel, 1.4301
Compensated for thermal expansion coefficient
11,1 * 10
-6
1/K
Electrical connection
M12, 5 pin, male
Condiciones del entorno
Operating temperature range
0 °C ... 70 °C
Storage temperature range
-40 °C ... 85 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Datos eléctricos
Output signal
4 ... 20 mA
Signal polarity positive
Tension
Bridge resistance
350 Ω
Supply voltage
18 ... 30 VDC
Current consumption
< 40 mA
Reverse polarity protection
Si
Short circuit protection
Si
Cut-off frequency (3 db)
1000 Hz
Zero adjustment active
≥ 5 VDC
Zero adjustment inactive
≤ 1 VDC
Zero adjustment time
< 30 ms
Aprobaciones y certificaciones
Conformity
CE
UL
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – DST53-ZxxxI
FR
(
pdf
| 519 KB)
Catálogo – DST53-ZxxxI
DE
(
pdf
| 520 KB)
Catálogo – DST53-ZxxxI
EN
(
pdf
| 519 KB)
Quickstart
Quick Start Guide DST53-ZxxxI
EN
(
pdf
| 1348 KB)
Quick Start Guide DST53-ZxxxI
DE
(
pdf
| 1350 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DST53
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 280 KB)
3D CAD / CAE
(
stp
| 507 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 5 MB)
(
png
| 1850 KB)
Hasta la cima