Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ESG 05SH0500
Cable with open-ended wires
ESG 05SH0500
Artículo no..: 11217355
M5,Female,A-coded,3-poles; PUR, 500cm, free cable end
Head A: IP67
Halogen free
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Head A: Connection
M5
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
3
Head A: LED
No
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Body color
Black
Head B: Connection
Open-ended wires
Cable length
500 cm
Stripping length
0 mm
Shielded
No
Conductor structure
18 × 0,1 mm
AWG
26
External sheath: Material
PUR
External sheath: Color
Black
Cable diameter
3,4 mm
Cable: Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Operating voltage (only UL listed)
300 V
Cable diameter tolerance
± 0,1 0 mm
Shielded
No
Bending radius (fixed)
10,2 mm
Cable length
500 cm
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
AWG
26
Bending radius (fixed)
min. 3 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Conductor structure
18 × 0,1 mm
Cable diameter
3,4 mm
External cable diameter tolerance
0
External sheath: Material
PUR
Insulation: Material
PUR
No. of bending cycles (C-track)
min. 1000000 Cycles
Cable: Test voltage
2000 V 0
Travel speed (C-track)
max. 0,83 m/s
External sheath: Color
Black
Datos eléctricos
Operating voltage
300 V
Operating voltage (only UL listed)
300 V
Datos mecánicos
Head A: Degree of protection
IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 3 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
min. 1000000 Cycles
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
Travel speed (C-track)
max. 0,83 m/s
Condiciones del entorno
Temperature range (mobile)
- 30 ...+ 85 °C
Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 85 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Dragchain capable
No
Head A: Pollution degree
3
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ESG 05SH0500
FR
(
pdf
| 351 KB)
Catálogo – ESG 05SH0500
DE
(
pdf
| 353 KB)
Catálogo – ESG 05SH0500
EN
(
pdf
| 351 KB)
Diagramas
Mostrar todo
Diagrams
(
png
| 74 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Side A: Technical drawing
(
png
| 72 KB)
Side A: Coding
(
png
| 122 KB)
Drawings
(
png
| 30 KB)
Hasta la cima