Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZCABL-ALL.AMP0300
Cable with open-ended wires
ZCABL-ALL.AMP0300
Artículo no..: 11213075
Ampseal 16 776524-1
4-wire cable
TPU / PVC
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Dibujos
Datos técnicos
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Head A: Connection
Ampseal 16 776524-1
Head A: Gender
Female
Head A: No. of poles
4
Head A: LED
No
Head A: Body color
Black
Head B: Connection
Open-ended wires
Cable length
300 cm
Length tolerance
+ 10 cm
Shielded
No
AWG
18
External sheath: Material
PVC
External sheath: Color
Black
Cable diameter
6,6 mm
Cable: Temperature range (mobile)
- 30 ...+ 90 °C
Shielded
No
Length tolerance
+ 10 cm
Cable length
300 cm
AWG
18
Bending radius (fixed)
10 × outer diameter
Bending radius (mobile)
5 × outer diameter
Cable diameter
6,6 mm
Conductor: Material
Copper, tinned
External sheath: Material
PVC
Insulation: Material
PVC
Nominal voltage
300 V
Wire processing
10mm tinned
Wire stripping length
50 mm
External sheath: Color
Black
Datos eléctricos
Operating voltage
max. 50 V / 60 V DC
Nominal voltage
300 V
Operating current per contact
1 A
Datos mecánicos
Bending radius (mobile)
5 × outer diameter
Bending radius (fixed)
10 × outer diameter
Condiciones del entorno
Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 90 °C
Dibujos
Mostrar todo
Side B: Technical drawing
(
png
| 382 KB)
Drawings
(
png
| 294 KB)
Hasta la cima