Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ESG 34CP0500G
Cable with open-ended wires
ESG 34CP0500G
Artículo no..: 11229675
M12, female, A-coded; 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
Dragchain capable
Head A: IP65, IP66K, IP67
Cable: Good resistance against chemicals, flames and oils
Halogen free
Consultar
Producto alternativo:
CAM12.A5-11230352
Comparar productos
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
5
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
1,0 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Head A: Gasket material
FKM
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
No
Cable length
500 cm
Length tolerance
± 7,5 cm
Stripping length
20 mm
Shielded
Si
Conductor structure
42 × 0,1 mm
AWG
22
External sheath: Material
PUR
External sheath: Color
Black
Cable diameter
5,6 mm ± 5%
Wire cross section
0.34 mm²
External sheath: Shore hardness
90 ± 5 A
Cable: Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Operating voltage (only UL listed)
30 V AC/DC
Shielded
Si
Shielding: Covering
approx. 80 %
Shielding attenuation
0
Bending radius (fixed)
28 mm
Number of wires
5
Number and diameter of wires
5x0.34
Length tolerance
± 7,5 cm
Cable length
500 cm
Acceleration (C-track)
max. 5 m/s²
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Torsion speed
max. 35 cycles/min
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Cable weight
approx. 57,2 g/m
Conductor structure
42 × 0,1 mm
Cable diameter
5,6 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PUR
Insulation: Material
PP
Shielding: Material
Copper, tinned
No. of bending cycles (C-track)
approx. 5000000 Cycles
Nominal voltage
300 V
No. of torsion cycles
approx. 2000000 Cycles
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,16 mm
Cable: Test voltage
2 kV 0
Torsion stress in °
± 30 °/m
Total stranding
5 wires twisted around central filler
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Traversing path (horizontal)
max. 5 m
Wire cross section
0.34 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,25 mm ± 5%
External sheath: Color
Black
Datos eléctricos
Operating voltage
max. 60 V AC/DC 0
Operating voltage (only UL listed)
30 V AC/DC
Nominal voltage
300 V
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 4 A
Datos mecánicos
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
approx. 5000000 Cycles
Torsion speed
max. 35 cycles/min
Torsion stress in °
± 30 °/m
No. of torsion cycles
approx. 2000000 Cycles
Acceleration (C-track)
max. 5 m/s²
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Condiciones del entorno
Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 85 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
Si
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Cable: Oil resistance
Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Acid and alkali resistant
No
Cable: Silicone-free
Si
Eclass
27060311
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ESG 34CP0500G
FR
(
pdf
| 560 KB)
Catálogo – ESG 34CP0500G
DE
(
pdf
| 561 KB)
Catálogo – ESG 34CP0500G
EN
(
pdf
| 560 KB)
Certificates / approvals
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 180 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Side A: Technical drawing
(
png
| 349 KB)
Side A: Coding
(
png
| 299 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 243 KB)
Connection diagram
(
png
| 1042 KB)
Drawings
(
png
| 294 KB)
Hasta la cima