Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Connection cable connector M23 (CW) / connector D-SUB, 0.2 m
Cables / conectores
Connection cable connector M23 (CW) / connector D-SUB, 0.2 m
Artículo no..: 11119257
Connecting cable shielded with connector M23, 12-pin, female contacts, clockwise (CW) on connector D-SUB, 9-pin, male contacts
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Weight approx.
115 g
Cable length
0.2 m
Operating temperature
-10...+60 °C
Outer diameter
≈ 7,5 mm
Connection
Connector M23, 12-pin
Connector D-SUB, 9-pin
Shield
Common low capacity shield
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Connection cable connector M23 (CW) / connector D-SUB, 0.2 m
DE
(
pdf
| 354 KB)
Catálogo – Connection cable connector M23 (CW) / connector D-SUB, 0.2 m
EN
(
pdf
| 353 KB)
Catálogo – Connection cable connector M23 (CW) / connector D-SUB, 0.2 m
FR
(
pdf
| 352 KB)
Hasta la cima