Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
Artículo no..: 11100431
Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 10 m
Cable coating PVC
Colour code according to DIN 47100
UL/CSA approval
Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Shield
Common low capacity shield
Cable length
10 m
Cable type
4x2x0.14 mm²
Bending radius
6 x cable diameter (fixed)
15 x cable diameter (in motion)
Outer diameter
≈ 6,4 mm
Operating temperature
-40...+85 °C (fixed cable)
Connection
Connector M23, 12-pin
Weight approx.
665 g
Material
Cable sheath: PVC grey
Approval
UL/CSA approval
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
FR
(
pdf
| 330 KB)
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
DE
(
pdf
| 335 KB)
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m
EN
(
pdf
| 332 KB)
Hasta la cima