Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m - EIL580P
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m - EIL580P
Artículo no..: 11212871
Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
Cable [6x2x0.14 mm²], cable length 5 m
Cable coating PUR
Colour code according to DIN 47100
UL/CSA approval
Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
Temperature range -40...+100 °C (fixed installation)
Pin 7 for R-Set
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Shield
Common low capacity shield
Cable length
5 m
Cable type
6x2x0.14 mm²
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
≈ 7,0 mm
Operating temperature
-40...+100 °C (fixed cable)
Connection
Connector M23, 12-pin
Weight approx.
370 g
Material
Cable sheath: PUR black, halogen free
Approval
UL/CSA approval
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m - EIL580P
FR
(
pdf
| 337 KB)
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m - EIL580P
DE
(
pdf
| 343 KB)
Catálogo – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m - EIL580P
EN
(
pdf
| 338 KB)
Hasta la cima