Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
Cables
10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
Artículo no..: 11700591
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
cable carrier compatible
length 10,0 m
available
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos eléctricos
Shielding
yes
Connectors
SFP+
Power supply
3,15 V DC … 3,45 V DC
Power consumption
< 0.5 W
Datos mecánicos
Smallest bending radius static
30 mm
Use in cable carriers
no
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 200 g
Material
PVC, lead-free
Data interface
10 GigE
Condiciones del entorno
Operating temperature
0 … +70 °C
Conformity
RoHS
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – 10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
DE
(
pdf
| 418 KB)
Catálogo – 10-GigE DA Cable Copper SFP+/SFP+, 5.0m
EN
(
pdf
| 413 KB)
Hasta la cima