Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Artículo no..: 11176942
Female connector M23 with screwable nut
With cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Capacitance wire/wire
150 pF/m
Voltage supply
30 VAC
Current load
≤2 A
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7 ±0.3 mm
Operating temperature
-50...+90 °C (fixed cable)
-5...+80 °C (in motion)
Isolation resistance
>200 MΩ x km
Conductor resistance
<130 Ω/km
Material
Cable sheath: PUR black
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11176945
DE
(
pdf
| 159 KB)
11176945
EN
(
pdf
| 176 KB)
11176945
FR
(
pdf
| 161 KB)
Hasta la cima