Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
Cables
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
Artículo no..: 11195121
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
cable carrier compatible
suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
length 20,0 m
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos eléctricos
Number of poles
8
Connectors
M12/x-kodiert, gewinkelt, verschraubbar
RJ45
Datos mecánicos
Smallest bending radius static
70 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes, flexible cable
Cable length [m]
20 m
Weight
≤ 1400 g
Material
TPU, halogen-free
Data interface
10 GigE
GigE
Condiciones del entorno
Conformity
RoHS
CE
Protection class
IP 40
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
DE
(
pdf
| 566 KB)
Catálogo – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
EN
(
pdf
| 565 KB)
Diagramas
Mostrar todo
Pin assignment
(
png
| 1270 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Dimension drawing
(
png
| 2437 KB)
Hasta la cima