Mexico
mx
Español
+52 442 888-0964
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
FE304
Contadores de configuraciones prefijadas
FE304
1 preset, adding
Preset counter with one preset
Adding
Display 5-digits
With reset button
Socket housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Residual ripple
<48 %
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Pulse ratio
1:1
Service life
100 million impulses
Preset
1 preset
Output contact
Change-over contact by micro-switch, one-pole
Switching capacity
100 VA / 30 W
Limit switch lifetime
1 million switching cycles
Spark extinguisher
Recommended for inductive load
Standard DIN EN 61010‑1
Protection class II
Overvoltage category II
Pollution degree 2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Interference immunity
EN 61000-6-2
Datos técnicos: diseño mecánico
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm (postion value)
3,5 mm (preset)
Count mode
1 impulse = 1 count
Step-by-step switching
Adding in 2 half steps
Measuring range
99 999
Zero setting
Manual by reset button
Ambient temperature
0...+45 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 41
Housing type
Socket box
Connection
Soldering pins (flat)
Mounting type
Socket box
Dimensions W x H x L
50 x 50 x 85.9 mm
Cutout dimensions
50 x 50 mm
Mounting depth
85,9 mm
Weight approx.
150 g
Material
Housing: Noryl PPO, black
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
FE304
DE
(
pdf
| 233 KB)
FE304
EN
(
pdf
| 228 KB)
FE304
FR
(
pdf
| 244 KB)
Operating Manual
FE-FS304/309/314/324 counter
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 357 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 42 KB)
Hasta la cima