Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
F 304
Totalizadores
F 304
Impulse counters adding, socket housing
Impulse counter
Adding
Display 6- or 8-digits
With or without reset button
Socket housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Residual ripple
<48 %
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
2,2 W
2,4 VA
Pulse ratio
1:1
Service life
100 million impulses
Standard DIN EN 61010‑1
Protection class II
Overvoltage category II
Pollution degree 2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Interference immunity
EN 61000-6-2
Datos técnicos: diseño mecánico
Display
White numbers on black
Number of digits
6-digits with reset button
8-digits without reset button
Digit height
4,5 mm
Count mode
1 impulse = 1 count
Step-by-step switching
Adding in 2 half steps
Measuring range
999 999 and 99 999 999
Zero setting
Manual by reset button
Ambient temperature
0...+45 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 41
Housing type
Socket box
Connection
Soldering pins (flat)
Mounting type
Socket box
Dimensions W x H x L
50 x 25 x 85.8 mm
Cutout dimensions
50 x 25 mm
Mounting depth
85,9 mm
Weight approx.
100 g
Material
Housing: Noryl PPO, black
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
F 304
DE
(
pdf
| 233 KB)
F 304
EN
(
pdf
| 230 KB)
F 304
FR
(
pdf
| 248 KB)
Operating Manual
F 304, F 314, F 324, F 364 counter
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 440 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 31 KB)
(
png
| 29 KB)
Hasta la cima