Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ESG 16DP1000G
Conectores y conectores de conexión
ESG 16DP1000G
Artículo no..: 10156266
Connector M16, 6 pin, straight, 10 m
Connector shielded
6 pin version, e.g. for Scatec
Cable coating TPU
Halogen-free
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Usage
Connecting cable for
Connector type M16
Connection type (head 1)
Connector female
Dimension (head 1)
M16
Type (head 1)
Straight
Connection type (head 2)
Free cable end
Shielding
Shielded
Material cable jacket
TPU halogen-free
Length
10 m
Number of positions
6 pins
Protection class
IP 67
Descargas
Mostrar todo
CAD
ESG 16DP1000G / IGES
(
zip
| 54 KB)
ESG 16DP1000G / STEP
(
zip
| 15 KB)
ESG 16DP1000G / PARASOLIDS
(
zip
| 23 KB)
Hasta la cima